StarTech.com

Cable de Módem Nulo de Serie Cruzado 3m Null RS232 Serial - 2x Hembra DB9 - Gris

Transfiera archivos a través de una conexión de puerto serial

ID del Producto: SCNM9FF

  • Hembra DB9 a Hembra DB9
5,99 € EUR sin IVA
7,25 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Conector B 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Color Gris
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3 m [10 ft]
Longitud del Producto 3 m [10 ft]
Peso del Producto 143.5 g [5.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.1 mm [0 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 149 g [5.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 10 Pies Cable de Módem Nulo de 9 Pines H/H

Certificaciones