StarTech.com

Cambiador de Género DB9 Serie Slimline - M/M

Convierte un conector hembra DB9 de 9 pines en conector macho DB9 de 9 pines

ID del Producto: GC9SM

2,99 € EUR sin IVA
3,62 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Conector B 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 12.800
Ancho del Producto 31.200
Longitud del Producto 1.8 cm [0.7 in]
Peso del Producto 7.5 g [0.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.1 mm [0 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 10 g [0.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cambiador de género

Certificaciones