StarTech.com

Bracket Adaptador Paralelo DB25 a IDC26 con Cable de 40cm

Agregue un puerto paralelo adicional en la parte posterior de su PC desde la placa base.

ID del Producto: PLATE25F16

3,99 € EUR sin IVA
4,83 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)
Conector A 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Hembra
Conector B 1 - IDC (26 pines, cabezal de placa madre) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 1.3 cm [0.5 in]
Ancho del Producto 12 cm [4.7 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Gris
Longitud del Cable 406.4 mm [16 in]
Longitud del Producto 406.4 mm [16 in]
Peso del Producto 50 g [1.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.1 cm [0.8 in]
Ancho de la Caja 12.8 cm [5 in]
Longitud de la Caja 220 mm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 55 g [1.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Placa de ranura DB25 paralelo hembra a cabezal IDC de 26 pines de 40cm

Certificaciones