StarTech.com

Cable de Extensión Alargador de 35m USB 2.0 Alta Velocidad Activo Amplificado - Macho a Hembra USB A - Negro

Extienda la distancia de conexión entre un ordenador y un dispositivo USB 2.0 en 35 metros

ID del Producto: USB2AAEXT35M

  • Totalmente blindado para evitar errores de conexión
  • Plug and Play, no requiere controlador
  • Alimentado por USB
Ver otros
  • También incluye una fuente de alimentación externa Universal
  • Indicador LED Azul x1 para monitorear el estado de conexión del Cable de Extensión y el puerto USB
  • Compatible con Windows® 8/7/Vista/XP para PC o sistemas Mac
149,99 € EUR sin IVA
181,49 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1A
Consumo de Energía 5
Corriente de Entrada 0.35 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe H
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 35 m [114.8 ft]
Longitud del Producto 35 m [114.8 ft]
Peso del Producto 1.4 kg [3.1 lb]
Información de la Caja
Altura de la Caja 15 cm [5.9 in]
Ancho de la Caja 15 cm [5.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 18.5 cm [7.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.7 kg [3.8 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión Activo USB 2.0 35 m - M/H
1 - Adaptador de Alimentación Universal
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 15m Extensión Alargador USB 2.0 Activo Amplificado - Macho a Hembra USB A - Negro
USB2AAEXT15M
Cable 15m Extensión Alargador USB 2.0 Activo Amplificado - Macho a Hembra USB A - Negro

Extienda la distancia de conexión entre un ordenador y un dispositivo USB 2.0 en 15 metros

71,99 € sin IVA
87,11 € con IVA
Cable de Extensión Alargador de 20m USB 2.0 Alta Velocidad Activo Amplificado - Macho a Hembra USB A - Negro
USB2AAEXT20M
Cable de Extensión Alargador de 20m USB 2.0 Alta Velocidad Activo Amplificado - Macho a Hembra USB A - Negro

Extienda la distancia de conexión entre un ordenador y un dispositivo USB 2.0 en 20 metros

89,99 € sin IVA
108,89 € con IVA

Accesorios