StarTech.com

Cable USB de 4,5m para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

ID del Producto: USB2HAB15

  • Conectores USB "A" y USB "B" de alta calidad
  • Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Mbps
5,99 € EUR sin IVA
7,25 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Revestimiento del Conector Níquel
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB B (4 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 4.6 m [15 ft]
Longitud del Producto 4.6 m [15 ft]
Peso del Producto 167.8 g [5.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 22.2 cm [8.7 in]
Ancho de la Caja 20.7 mm [0.8 in]
Longitud de la Caja 12.2 cm [4.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 168.8 g [6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB 2.0 A a B 4,5 m – M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
Cable de 3m USB 2.0 certificado - A a B

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
Cable USB 2.0 Certificado A a B de 1,8m - M/M

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
10m/30ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB30AC
Cable USB Activo de 10m para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro

Extienda la distancia entre sus dispositivos USB 2.0 en 30 pies

25,99 € sin IVA
31,45 € con IVA
Cable 15 Metros 15m USB B Macho a USB A Macho Activo Amplificado USB 2.0 - Impresora
USB2HAB50AC
Cable 15 Metros 15m USB B Macho a USB A Macho Activo Amplificado USB 2.0 - Impresora

Conexión de dispositivos USB 2.0 situados a una distancia de hasta 15 m, sin pérdida de la señal

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Cable 20 Metros 20m USB B Macho a USB A Macho Activo Amplificado USB 2.0 - Impresora
USB2HAB65AC
Cable 20 Metros 20m USB B Macho a USB A Macho Activo Amplificado USB 2.0 - Impresora

Alargue la conexión entre los dispositivos USB 2.0 en hasta 20 m

45,99 € sin IVA
55,65 € con IVA
3 ft A Right Angle to B Right Angle USB Cable - M/M
USB2HAB2RA3
Cable USB 91cm para Impresora Acodado en Ángulo - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro

Conexión de periféricos USB 2.0 con un ordenador, para instalación en espacios estrechos

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable Adaptador USB 1m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Izquierdo
USBAB1ML
Cable Adaptador USB 1m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Izquierdo

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Cable Adaptador USB 2m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Izquierdo
USBAB2ML
Cable Adaptador USB 2m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Izquierdo

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable Adaptador USB 3m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Izquierdo
USBAB3ML
Cable Adaptador USB 3m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Izquierdo

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable Adaptador USB 1m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho
USBAB1MR
Cable Adaptador USB 1m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Cable Adaptador USB 2m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho
USBAB2MR
Cable Adaptador USB 2m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable Adaptador USB 3m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho
USBAB3MR
Cable Adaptador USB 3m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable Adaptador USB 2.0 de 3m para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Blanco
USBPAB3MW
Cable Adaptador USB 2.0 de 3m para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Blanco

Conectividad flexible de periféricos USB 2.0, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

7,99 € sin IVA
9,67 € con IVA
Cable de 91cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho USB B a Hembra USB A - Negro
USBPNLAFBM3
Cable de 91cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho USB B a Hembra USB A - Negro

Montaje interno de un dispositivo USB y conexión del mismo a través de una conexión USB-A de montaje en panel

5,99 € sin IVA
7,25 € con IVA

Accesorios