StarTech.com

Cable Adaptador USB 2m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Izquierdo

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

ID del Producto: USBAB2ML

  • 1 conector USB-A macho
  • 1 conector USB 'B' (macho) a ángulo izquierdo
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Gbps
4,99 € EUR sin IVA
6,04 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB B (4 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Izquierda
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 64 g [2.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 18 mm [0.7 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 69 g [2.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB 2.0 A a ángulo izquierdo B (2 metros) – M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador USB 1m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Izquierdo
USBAB1ML
Cable Adaptador USB 1m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Izquierdo

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Cable Adaptador USB 3m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Izquierdo
USBAB3ML
Cable Adaptador USB 3m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Izquierdo

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable Adaptador USB 2m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho
USBAB2MR
Cable Adaptador USB 2m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable Adaptador USB 1m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho
USBAB1MR
Cable Adaptador USB 1m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Cable Adaptador USB 3m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho
USBAB3MR
Cable Adaptador USB 3m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA