StarTech.com

Cable Extensor Activo USB 2.0 de 15m con Hub de 4 Puertos - Alargador USB con Concentrador de 4 Puertos

Conexión de 4 dispositivos USB 2.0 a hasta 15 metros de distancia del ordenador

ID del Producto: USB2EXT4P15M

  • Admite USB 2.0 a alta velocidad, con soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 480 Mbps
  • Retrocompatible con dispositivos USB 1.1/1.0
  • Incluye adaptador externo de alimentación (2 A)
Ver otros
  • Protección y detección de sobretensión para los 4 puertos
  • Soporta Plug and Play y Hot Swap
99,99 € EUR sin IVA
120,99 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2A
Consumo de Energía 10
Corriente de Entrada 0.5 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe H
Características Físicas
Altura del Producto 3.5 cm [1.4 in]
Ancho del Producto 55 mm [2.2 in]
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 15 m [49.2 ft]
Longitud del Producto 15 m [49.2 ft]
Peso del Producto 638 g [22.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 60 mm [2.4 in]
Ancho de la Caja 21.4 cm [8.4 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 23.7 cm [9.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 929 g [32.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB 2.0 activo con concentrador de 4 puertos (15 metros)
1 - Adaptador universal de alimentación
1 - Adaptadores de conexión para Norteamérica, Reino Unido, Europa y Australia
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Accesorios