StarTech.com

Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Acodado a la Derecha de 12cm - Macho a Hembra

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tableta o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

ID del Producto: UUSBOTGRA

  • Soporte para dispositivos con capacidad USB OTG (On-the-Go)
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Hechos en PVC para mayor durabilidad
4,99 € EUR sin IVA
6,04 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 cm [0.3 in]
Ancho del Producto 15 mm [0.6 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable 127 mm [5 in]
Longitud del Producto 127 mm [5 in]
Peso del Producto 7 g [0.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 9 g [0.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador anfitrión (12 cm) Micro USB de ángulo derecho a USB OTG, M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 12cm Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones - Negro
UUSBOTG
Cable Adaptador de 12cm Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones - Negro

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tableta o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA