StarTech.com

Cable OTG (On the Go) USB 2.0 para Asus Transformer Slider Pad Eee Tablet - Negro

Convierta un ASUS® Transformer Pad en host USB y conecte dispositivos USB (memorias USB, ratones, teclados…etc.)

ID del Producto: ASDCOTG

  • Compatible con dispositivos ASUS de 40 pines con USB OTG (On-the-Go) disponible
  • 1 conector ASUS Dock (40 pines)
  • 1 conector USB-A Hembra
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
11,99 € EUR sin IVA
14,51 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - Conector ASUS (40 pines) Macho
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 5 mm [0.2 in]
Ancho del Producto 22 mm [0.9 in]
Calibre del Conductor 24/30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 152 mm [6 in]
Peso del Producto 11 g [0.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 5 mm [0.2 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 16 g [0.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de conector ASUS Dock a USB OTG, M/H de 15 cm

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 12cm Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones - Negro
UUSBOTG
Cable Adaptador de 12cm Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones - Negro

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tableta o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable Adaptador USB OTG para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Hembra
SDCOTG
Cable Adaptador USB OTG para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Hembra

Permite convertir su Samsung Galaxy Tab™ en un host USB y conectar dispositivos USB (pen drives, mouse, teclados…etc.)

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA