StarTech.com

Cable 3m USB 2.0 Cargador y Datos para Asus Transformer Tablet - Negro

Carga de una tableta Asus ASUS® Transformer/Slider a hasta 3 metros de distancia de la fuente de alimentación

ID del Producto: USB2ASDC3M

  • 1x conector USB ‘A’ macho
  • 1 conector ASUS Dock (40 pines)
  • Cable con 3 metros de longitud
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
12,99 € EUR sin IVA
15,72 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector ASUS (40 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 cm [0.3 in]
Ancho del Producto 23 mm [0.9 in]
Calibre del Conductor 30/32 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3 m [9.8 ft]
Longitud del Producto 3 m [9.8 ft]
Peso del Producto 48 g [1.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 12 mm [0.5 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 53 g [1.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB a Conector Dock Asus (3 m)

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 50cm USB 2.0 Cargador y Datos para Asus Transformer Tablet - Negro
USB2ASDC50CM
Cable 50cm USB 2.0 Cargador y Datos para Asus Transformer Tablet - Negro

Cargue su tableta ASUS® Transformer/Slider con menos desorden de cables

11,99 € sin IVA
14,51 € con IVA