StarTech.com

Cable Adaptador USB OTG para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Hembra

Permite convertir su Samsung Galaxy Tab™ en un host USB y conectar dispositivos USB (pen drives, mouse, teclados…etc.)

ID del Producto: SDCOTG

  • Soporte para dispositivos con capacidad USB OTG (On-the-Go)
  • 1x conector Dock Samsung de 30 pines
  • 1x puerto conector USB ‘A’ hembra
  • Fabricados para una mayor durabilidad
1,99 € EUR sin IVA
2,41 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje
Conector(es)
Conector A 1 - Conector Samsung (30 pines) Macho
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Características Físicas
Calibre del Conductor 26/28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 152.4 mm [6 in]
Peso del Producto 8 g [0.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 5 mm [0.2 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 14 g [0.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Samsung a USB OTG 15 cm M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 12cm Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones - Negro
UUSBOTG
Cable Adaptador de 12cm Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones - Negro

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tableta o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA