StarTech.com

Cable adaptador de 2m USB A macho a conector tipo barril N

Alimente sus dispositivos de CC de 5V desde su ordenador a través de un puerto USB

ID del Producto: USB2TYPEN2M

  • Conectores moldeados con alivio de tensión
  • Fabricado para brindar durabilidad
  • Hechos en PVC para mayor durabilidad
4,99 € EUR sin IVA
6,04 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector cilíndrico de alimentación (Tamaño N, diám. exterior: 5,5, diám. interior: 2,5) Macho
Requisitos de Energía
Polaridad Central Positivo
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 47 g [1.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 12 mm [0.5 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 52 g [1.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Alimentación USB a DC 5V Barril Tipo N 2 m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador 1m USB A Macho a Conector Coaxial Barrel Alimentación Corriente Tipo N 5,5mm 5V DC
USB2TYPEN1M
Cable Adaptador 1m USB A Macho a Conector Coaxial Barrel Alimentación Corriente Tipo N 5,5mm 5V DC

Alimente sus dispositivos de CC de 5V desde su ordenador a través de un puerto USB

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Cable Adaptador 2m USB A Macho a Conector Coaxial Barrel Alimentación Corriente Tipo M 5,5mm 5V DC
USB2TYPEM2M
Cable Adaptador 2m USB A Macho a Conector Coaxial Barrel Alimentación Corriente Tipo M 5,5mm 5V DC

Alimente sus dispositivos de CC de 5V desde su ordenador a través de un puerto USB

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable de 91cm de alimentación USB A a M de Tipo Barril de 5,5mm
USB2TYPEM
Cable de 91cm de alimentación USB A a M de Tipo Barril de 5,5mm

Alimente sus dispositivos de CC de 5V desde su ordenador a través de un puerto USB

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Cable adaptador de 2m USB A macho a conector tipo barril H
USB2TYPEH2M
Cable adaptador de 2m USB A macho a conector tipo barril H

Alimente sus dispositivos de CC de 5V desde su ordenador a través de un puerto USB

5,99 € sin IVA
7,25 € con IVA