StarTech.com

Cargador de Pared USB de 4 Puertos - para Viajes Internacionales - 34W/6,8A - Negro

Cargue dos tablets y dos teléfonos simultáneamente, casi en cualquier lugar del mundo

ID del Producto: USB4PACBK

  • Cargue sus dispositivos en casa o en otros países, gracias al adaptador de alimentación incluido
  • Obtenga la carga más rápida posible para cada dispositivo conectado: hasta un total de 34W (6,8 amperios) compartidos entre los cuatro puertos
  • Cargue casi cualquier dispositivo móvil gracias a la compatibilidad con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2
45,99 € EUR sin IVA
55,65 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación NEMA 1-15 (Norteamérica) Conector
1 - BS 1363 Power (UK) Conector
1 - Alimentación CEE 7/16 (conector para Europa) Conector
1 - Alimentación AS/NZS 3112 (Australia) Conector
Conector B 4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Requisitos de Energía
Alimentación de Salida 6.8A
Corriente de Entrada 0.9A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Características Físicas
Altura del Producto 4.3 cm [1.7 in]
Ancho del Producto 55 mm [2.2 in]
Color Negro
Longitud del Producto 60 mm [2.4 in]
Peso del Producto 203 g [7.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 52 mm [2 in]
Ancho de la Caja 83 mm [3.3 in]
Longitud de la Caja 21.2 cm [8.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 240 g [8.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cargador de pared USB de 4 puertos
1 - Adaptador Universal de Corriente (NA/RU/UE/AUS)

Certificaciones

Productos Relacionados

Cargador de Pared USB de 4 Puertos - para Viajes Internacionales - 34W/6,8A - Blanco
USB4PACWH
Cargador de Pared USB de 4 Puertos - para Viajes Internacionales - 34W/6,8A - Blanco

Cargue dos tablets y dos teléfonos simultáneamente, casi en cualquier lugar del mundo

45,99 € sin IVA
55,65 € con IVA
Cargador de Pared USB de 2 Puertos para Tablets Smartphones - Cargador de Alta Potencia para Viajes
USB2PACBK
Cargador de Pared USB de 2 Puertos para Tablets Smartphones - Cargador de Alta Potencia para Viajes

Cargue su tablet y su teléfono móvil de forma simultánea

25,99 € sin IVA
31,45 € con IVA
Cargador de Pared USB de 2 Puertos para Tablets Smartphones - Cargador Blanco de Alta Potencia para Viajes
USB2PACWH
Cargador de Pared USB de 2 Puertos para Tablets Smartphones - Cargador Blanco de Alta Potencia para Viajes

Recargue de forma simultánea su tablet y teléfono móvil, prácticamente en cualquier lugar del mundo

25,99 € sin IVA
31,45 € con IVA