StarTech.com

Cargador USB de 2 Puertos para Coche - de Alto Poder (17 Watt / 3,4 A)

Permite la carga simultánea en un coche de un tablet y un teléfono móvil

ID del Producto: USB2PCARBK

  • 1x puerto USB 2.0 de 2,4 A
  • 1x puerto USB 2.0 de 1 A
  • Diseño compacto
17,99 € EUR sin IVA
21,77 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Conector(es)
Conector A 1 - Encendedor de Cigarrillos de Automóvil (AUX 12V)
Conector B 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Requisitos de Energía
Alimentación de Salida Port 1 - 1A
Port 2 - 2.4A
Corriente de Entrada 1.4 ~ 0.7A
Tensión de Entrada 12 ~ 24 DC
Tensión de Salida 5 DC
Características Físicas
Altura del Producto 1.9 cm [0.7 in]
Ancho del Producto 23.9 mm [0.9 in]
Color Negro
Longitud del Producto 58.4 mm [2.3 in]
Peso del Producto 16 g [0.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 27 mm [1.1 in]
Ancho de la Caja 72 mm [2.8 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 13 cm [5.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 31 g [1.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cargador USB de 2 puertos para coche

Certificaciones

Productos Relacionados

Cargador USB de 2 Puertos para Coche con Cable Micro USB y puerto USB - Negro
USBUB2PCARB
Cargador USB de 2 Puertos para Coche con Cable Micro USB y puerto USB - Negro

Cargue dos tablets simultáneamente, mediante el puerto de carga de su coche y nuestro cargador de alta potencia

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cargador de Coche USB de Dos Puertos - 24W / 4,8A - Negro
USB2PCARBKS
Cargador de Coche USB de Dos Puertos - 24W / 4,8A - Negro

Cargue dos tablets simultáneamente en el coche

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cargador de Coche USB de Dos Puertos - 24W / 4,8A - Blanco
USB2PCARWHS
Cargador de Coche USB de Dos Puertos - 24W / 4,8A - Blanco

Cargue dos tablets simultáneamente en el coche

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Cargador de Coche con Cable Lightning de Apple y Puerto USB 2.0 de Carga - Alto Poder 21 Watt  / 4,2A
USBLT2PCARB
Cargador de Coche con Cable Lightning de Apple y Puerto USB 2.0 de Carga - Alto Poder 21 Watt / 4,2A

Cargue dos tablets iPad simultáneamente, mediante el puerto de carga de su coche y nuestro cargador de alta potencia

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Cargador de Coche con Conector Lightning de Apple y Puerto USB 2.0 de Carga - Alto Poder 21 Watt / 4,2 A
44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA

Accesorios