StarTech.com

Cable Adaptador 1m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Móvil

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB, sin que el cable estorbe

ID del Producto: USBAUB1MU

  • 1 conector USB 'A' macho
  • 1 conector USB Micro-B (macho, en ángulo superior)
  • Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
4,99 € EUR sin IVA
6,04 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines)
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25ºC
Temperatura de Almacenamiento -20 to 70°C
Temperatura Operativa 0 to 50°C
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Ángulo recto a superior
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 28 g [1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 14 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 33 g [1.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB (de 1 m) - A a Micro B en ángulo superior

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador 50cm USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Móvil
USBAUB50CMU
Cable Adaptador 50cm USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Móvil

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB portátiles, a distancias cortas, sin que el cable estorbe

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
Cable Adaptador 2m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Móvil
USBAUB2MU
Cable Adaptador 2m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba para Teléfono Móvil

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB a distancias más largas, sin que el cable estorbe

5,99 € sin IVA
7,25 € con IVA
Cable Adaptador 2m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo para Teléfono Móvil
USBAUB2MD
Cable Adaptador 2m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo para Teléfono Móvil

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB a distancias más largas, sin que el cable estorbe

5,99 € sin IVA
7,25 € con IVA