StarTech.com

Cable 30cm Micro USB B Macho a USB Macho

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su ordenador de sobremesa o portátil

ID del Producto: UUSBHAUB1

  • Soporta altas velocidades de transferencia de datos – hasta 480 Mbps
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Conectores USB "A" y USB "Micro-B" de alta calidad
  • Hechos en PVC para mayor durabilidad
3,99 € EUR sin IVA
4,83 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 24/30 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 0.3 m [1 ft]
Longitud del Producto 0.3 m [1 ft]
Peso del Producto 16 g [0.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 21 g [0.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Adaptador de 30cm 1ft USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Smartphone Carga y Datos - Negro

Certificaciones