StarTech.com

Cable 3m Micro USB B a USB A Cargador para Teléfono Móvil Datos USB 2.0 - Macho a Macho - Negro

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o portátil

ID del Producto: UUSBHAUB3M

  • Soporta tasas de transferencia de datos de alta velocidad de hasta 480Mbps entre un dispositivo móvil equipado con Micro USB (tipo B) y un puerto USB 2.0 (tipo A) del host
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Conectores USB "A" y USB "Micro-B" de alta calidad
  • Fabricados con PVC para mayor durabilidad
6,99 € EUR sin IVA
8,46 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/30 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 3 m [9.8 ft]
Longitud del Producto 3 m [9.8 ft]
Peso del Producto 71.8 g [2.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB 3 m - A a Micro B

Certificaciones

Productos Relacionados

1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB50CM
Cable de 50cm Micro USB B a USB A Cargador para Teléfono Móvil Datos USB 2.0 - Macho a Macho - Negro

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o portátil

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB1M
Cable Adaptador de 1m USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Carga y Datos - Negro

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o portátil

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB2M
Cable Adaptador de 2m USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Carga y Datos - Negro

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o portátil

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA