StarTech.com

Cable Adaptador 50cm USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Smartphone - Blanco

Este cable liviano de color blanco permite el cambio o la sincronización de dispositivos portátiles Micro USB 2.0 a distancias cortas

ID del Producto: USBPAUB50CMW

  • 1 conector USB 'A' macho
  • 1 conector USB Micro B (macho)
  • Conector USB 2.0 diseñado con moldeados finos, que reducen la tensión
Ver otros
  • Diseño completo de color blanco
  • Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
  • Ofrece un cable de 0.5 m
5,99 € EUR sin IVA
7,25 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Blanco
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 0.5 m [1.6 ft]
Longitud del Producto 0.5 m [1.6 ft]
Peso del Producto 10 g [0.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 11 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 15 g [0.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB (blanco), de 0,5 metro - A a Micro B

Certificaciones

Accesorios