StarTech.com

Cable Micro USB de 1,8m - A a Micro B Acodado a la Derecha

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe

ID del Producto: UUSBHAUB6RA

  • 1 conector USB 'A' macho
  • 1 conector USB Micro-B (macho, en ángulo derecho)
  • Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Conectores moldeados con reducción de tensión
6,99 € EUR sin IVA
8,46 € EUR con IVA

General

El cable para USB A a Micro-B (1,8 m), modelo UUSBHAUB6RA, permite una conexión de alta calidad entre dispositivos móviles USB 2.0 equipados con Micro USB (por ejemplo, smartphones BlackBerry® o Android, cámaras digitales, dispositivos PDA, tabletas, sistemas GPS, etc.) y ordenadores con USB disponible, para tareas cotidianas como la sincronización de datos, la transferencia de datos y la carga.

El conector Micro USB en ángulo derecho permite situar el cable de manera que se pueda acceder fácilmente a un dispositivo digital móvil tanto en modo vertical, como horizontal, incluso mientras se carga.

Diseñado y fabricado para la máxima durabilidad, este cable USB-A a Micro-B en ángulo derecho de alta calidad está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

StarTech.com también ofrece un cable para USB A a Micro B en ángulo izquierdo (de 1,8 m) (UUSBHAUB6LA), el cual permite la misma sencillez de instalación que este cable en ángulo derecho, pero permite conectar los dispositivos USB Micro-B en dirección opuesta.

La ventaja de StarTech.com

  • Permite el acceso sin restricciones a sus dispositivos USB Micro-B, en modo vertical u horizontal, incluso mientras se recargan
  • Fiabilidad garantizada

Aplicaciones

Transfiera datos, conecte a varios dispositivos USB y suministre alimentación mientras recarga su dispositivo Micro USB, sin que el cable estorbe

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 52 g [1.8 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 52 g [1.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB - A a Micro B en ángulo derecho (1,8 m)

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 0,5m Micro USB Acodado a la Derecha para Carga y Sincronización de Smartphones o Tablets
USBAUB50CMRA
Cable de 0,5m Micro USB Acodado a la Derecha para Carga y Sincronización de Smartphones o Tablets

Cargue los más recientes modelos de smartphones y tablets de forma eficaz, con hasta 2,4 amperios de alimentación

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
Cable de 1,8m USB A a Micro USB B Acodado a la Izquierda

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe

6,99 € sin IVA
8,46 € con IVA
Cable Adaptador de 15cm USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Carga y Datos - Negro
UUSBHAUB6IN
Cable Adaptador de 15cm USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Carga y Datos - Negro

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o portátil

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Cable Adaptador de 30cm USB A Macho a Micro USB B Macho de Teléfono Móvil Smartphone
UUSBHAUB1
Cable Adaptador de 30cm USB A Macho a Micro USB B Macho de Teléfono Móvil Smartphone

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su ordenador de sobremesa o portátil

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Cable de 91cm MicroUSB B a USB A de Carga y Datos para Teléfono Móvil y Smartphone USB 2.0 - Negro
UUSBHAUB3
Cable de 91cm MicroUSB B a USB A de Carga y Datos para Teléfono Móvil y Smartphone USB 2.0 - Negro

Cargue o sincronice dispositivos con conector micro USB a través de un puerto estándar USB de un ordenador portátil o de sobremesa

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Cable de 0,5m Micro USB Acodado a la Izquierda para Carga y Sincronización de Smartphones o Tablets
USBAUB50CMLA
Cable de 0,5m Micro USB Acodado a la Izquierda para Carga y Sincronización de Smartphones o Tablets

Cargue los más recientes modelos de smartphones y tablets de forma eficaz, con hasta 2,4 amperios de alimentación

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
Cable de 30cm USB A a Micro USB B Acodado a la Izquierda para Teléfono Móvil y Smartphone

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB3LA
Cable Micro USB de 91cm Acodado - A a Micro B en Ángulo Izquierdo

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la izquierda - Cable de Carga y Sincronización
USBAUB1MLA
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la izquierda - Cable de Carga y Sincronización

Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 0,25 mm²

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la izquierda - Cable de Carga y Sincronización
USBAUB2MLA
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la izquierda - Cable de Carga y Sincronización

Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 0,25 mm²

5,99 € sin IVA
7,25 € con IVA
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización
USBAUB1MRA
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización

Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 0,25 mm²

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización
USBAUB2MRA
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización

Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 0,25 mm²

5,99 € sin IVA
7,25 € con IVA
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha
USB2AUB2RA1M
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha

Cargue y sincronice su dispositivo Micro-USB desde un puerto USB de difícil acceso

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha
USB2AUB2RA2M
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha

Cargue y sincronice su dispositivo Micro-USB desde un puerto USB de difícil acceso

6,99 € sin IVA
8,46 € con IVA
Adaptador Micro USB a Mini USB - 1x MicroUSB-B Hembra - 1x MiniUSB-B Macho
UUSBMUSBFM
Adaptador Micro USB a Mini USB - 1x MicroUSB-B Hembra - 1x MiniUSB-B Macho

Utilice un cable de datos o un adaptador de alimentación Micro USB con dispositivos Mini USB

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Adaptador Mini USB a Micro USB - 1x MicroUSB-B Macho - 1x MiniUSB-B Hembra
UUSBMUSBMF
Adaptador Mini USB a Micro USB - 1x MicroUSB-B Macho - 1x MiniUSB-B Hembra

Permite la utilización de cables Mini USB con dispositivos Micro USB

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable Adaptador 15cm Mini USB a Micro USB - 1x MicroUSB-B Macho - 1x MiniUSB-B Hembra
UUSBMUSBMF6
Cable Adaptador 15cm Mini USB a Micro USB - 1x MicroUSB-B Macho - 1x MiniUSB-B Hembra

Conecte dispositivos Micro USB mediante un Cable Mini USB

5,99 € sin IVA
7,25 € con IVA
Cable Adaptador Retráctil de 76cm USB A Macho a Mini USB B y Micro USB B  Macho - Combo
USBRETAUBMB
Cable Adaptador Retráctil de 76cm USB A Macho a Mini USB B y Micro USB B Macho - Combo

Cargue o sincronice dispositivos móviles Micro o Mini USB en cualquier lugar al que se desplace, gracias a este cable combinado USB 2.0

7,99 € sin IVA
9,67 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto