StarTech.com

Cable de 1,8m USB A a Micro USB B Acodado a la Izquierda

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe

ID del Producto: UUSBHAUB6LA

  • 1 conector USB 'A' macho
  • 1 conector USB Micro-B (macho, en ángulo izquierdo)
  • Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
6,99 € EUR sin IVA
8,46 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 24/30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Izquierda
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 28 g [1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8 mm [0.3 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 33 g [1.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB - A a Micro B en ángulo izquierdo (1,8 metros)

Certificaciones

Productos Relacionados

Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
Cable de 30cm USB A a Micro USB B Acodado a la Izquierda para Teléfono Móvil y Smartphone

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB3LA
Cable Micro USB de 91cm Acodado - A a Micro B en Ángulo Izquierdo

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable Adaptador de 15cm USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Carga y Datos - Negro
UUSBHAUB6IN
Cable Adaptador de 15cm USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Carga y Datos - Negro

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o portátil

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Adaptador Micro USB a Mini USB - 1x MicroUSB-B Hembra - 1x MiniUSB-B Macho
UUSBMUSBFM
Adaptador Micro USB a Mini USB - 1x MicroUSB-B Hembra - 1x MiniUSB-B Macho

Utilice un cable de datos o un adaptador de alimentación Micro USB con dispositivos Mini USB

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable 30cm Micro USB B Macho a USB Macho
UUSBHAUB1
Cable 30cm Micro USB B Macho a USB Macho

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su ordenador de sobremesa o portátil

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA