Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable de 91cm MicroUSB B a USB A de Carga y Datos para Teléfono Móvil y Smartphone USB 2.0 - Negro
Cargue o sincronice dispositivos con conector micro USB a través de un puerto estándar USB de un ordenador portátil o de sobremesa
ID del Producto: UUSBHAUB3
- Soporta altas velocidades de transferencia de datos – hasta 480 Mbps
- Fabricado para brindar durabilidad
- Conectores USB "A" y USB "Micro-B" de alta calidad
- Hechos en PVC para mayor durabilidad
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este Cable de 91cm USB a Micro USB dispone de un conector Macho USB A y de un conector Micro USB B que permiten conectar dispositivos móviles equipados con conector Micro USB (como, por ejemplo, móviles basados en Android o BlackBerry®) a un ordenador con USB y realizar tareas habituales como sincronización de datos y transferencia de archivos.
La ventaja de StarTech.com
- Permite transferir datos, conectarse a varios dispositivos USB, y suministrar energía mientras carga su dispositivo Micro USB
- Fabricación duradera que garantiza una larga vida útil
- Garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
Una manera simple de conectar dispositivos móviles micro USB a un ordenador
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V930737 | |
Esprinet | UUSBHAUB3 | |
UPC Code | 065030828130 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Revestimiento del Conector | Níquel | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Rendimiento | ||
Tipo y Velocidad | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Conector(es) | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - USB Micro B (5 pines) Macho | |
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho | ||
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 28 AWG | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 0.9 m [3 ft] | |
Longitud del Producto | 0.9 m [3 ft] | |
Peso del Producto | 0 kg [0 lb] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 0 kg [0 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable Micro USB de 3 pies - A a Micro B |
Productos Relacionados
Cable Adaptador de 15cm USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Carga y Datos - Negro
Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o portátil
Cable Adaptador de 30cm USB A Macho a Micro USB B Macho de Teléfono Móvil Smartphone
Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su ordenador de sobremesa o portátil
Cable de 0,5m Micro USB Acodado a la Derecha para Carga y Sincronización de Smartphones o Tablets
Cargue los más recientes modelos de smartphones y tablets de forma eficaz, con hasta 2,4 amperios de alimentación
Cable Micro USB de 1,8m - A a Micro B Acodado a la Derecha
Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe
Cable de 0,5m Micro USB Acodado a la Izquierda para Carga y Sincronización de Smartphones o Tablets
Cargue los más recientes modelos de smartphones y tablets de forma eficaz, con hasta 2,4 amperios de alimentación
Cable de 30cm USB A a Micro USB B Acodado a la Izquierda para Teléfono Móvil y Smartphone
Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe
Cable Micro USB de 91cm Acodado - A a Micro B en Ángulo Izquierdo
Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe
Cable de 1,8m USB A a Micro USB B Acodado a la Izquierda
Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la izquierda - Cable de Carga y Sincronización
Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 0,25 mm²
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la izquierda - Cable de Carga y Sincronización
Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 0,25 mm²
Cable Adaptador 1m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo para Teléfono Móvil
Carga o sincronización de dispositivos Micro USB, sin que el cable estorbe
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización
Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 0,25 mm²
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización
Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 0,25 mm²
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha
Cargue y sincronice su dispositivo Micro-USB desde un puerto USB de difícil acceso
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha
Cargue y sincronice su dispositivo Micro-USB desde un puerto USB de difícil acceso
Adaptador Micro USB a Mini USB - 1x MicroUSB-B Hembra - 1x MiniUSB-B Macho
Utilice un cable de datos o un adaptador de alimentación Micro USB con dispositivos Mini USB
Adaptador Mini USB a Micro USB - 1x MicroUSB-B Macho - 1x MiniUSB-B Hembra
Permite la utilización de cables Mini USB con dispositivos Micro USB
Cable Adaptador 15cm Mini USB a Micro USB - 1x MicroUSB-B Macho - 1x MiniUSB-B Hembra
Conecte dispositivos Micro USB mediante un Cable Mini USB
Cable Adaptador de 90cm USB A Macho a Mini USB B y Micro USB B Macho - Combo
Cargue o sincronice sus dispositivos móviles Micro o Mini USB con este cable combo USB 2.0
Cable Adaptador Retráctil de 76cm USB A Macho a Mini USB B y Micro USB B Macho - Combo
Cargue o sincronice dispositivos móviles Micro o Mini USB en cualquier lugar al que se desplace, gracias a este cable combinado USB 2.0
Accesorios
Cargador de Coche con Cable Lightning de Apple y Puerto USB 2.0 de Carga - Alto Poder 21 Watt / 4,2A
Cargue dos tablets iPad simultáneamente, mediante el puerto de carga de su coche y nuestro cargador de alta potencia
Cargador de Coche con Conector Lightning de Apple y Puerto USB 2.0 de Carga - Alto Poder 21 Watt / 4,2 A
Carga simultánea de dos tabletas iPad®, en el coche
Cargador de Pared USB con función de carga rápida - Cargador negro para viajes
Cargue rapidamente sus dispositivos móviles, ya sea en casa o al viajar/desplazarse
Cargador de Pared USB con función de carga rápida Quick Charge 2.0 - Cargador blanco para viajes
Cargue rapidamente sus dispositivos móviles, ya sea en casa o al viajar/desplazarse
Cargador de Pared USB de 2 Puertos para Tablets Smartphones - Cargador de Alta Potencia para Viajes
Cargue su tablet y su teléfono móvil de forma simultánea
Cargador de Pared USB de 2 Puertos para Tablets Smartphones - Cargador Blanco de Alta Potencia para Viajes
Recargue de forma simultánea su tablet y teléfono móvil, prácticamente en cualquier lugar del mundo
Cargador de Pared USB de 4 Puertos - para Viajes Internacionales - 34W/6,8A - Negro
Cargue dos tablets y dos teléfonos simultáneamente, casi en cualquier lugar del mundo
Cargador de Pared USB de 4 Puertos - para Viajes Internacionales - 34W/6,8A - Blanco
Cargue dos tablets y dos teléfonos simultáneamente, casi en cualquier lugar del mundo
Cargador USB de 2 Puertos para Coche - de Alto Poder (17 Watt / 3,4 A)
Permite la carga simultánea en un coche de un tablet y un teléfono móvil
Cargador USB de 2 Puertos para Coche con Cable Micro USB y puerto USB - Negro
Cargue dos tablets simultáneamente, mediante el puerto de carga de su coche y nuestro cargador de alta potencia
Cargador USB de 2 Puertos para Coche con Cable Micro USB y puerto USB - Blanco
Cargue dos tabletas simultáneamente en el coche
Cargador de Coche USB de Dos Puertos - 24W / 4,8A - Negro
Cargue dos tablets simultáneamente en el coche
Cargador de Coche USB de Dos Puertos - 24W / 4,8A - Blanco
Cargue dos tablets simultáneamente en el coche
Cargador Blanco USB de 2 Puertos para Coche - de Alto Poder (17W / 3,4A)
Permite la carga simultánea, en un coche, de un tablet y un teléfono móvil
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Caja de Metal - Hub de Sobremesa o Montaje en Pared
Conecte 7 dispositivos de alto rendimiento a un ordenador o Mac mediante este concentrador compacto y resistente
Hub Ladrón USB 3.0 de 7 Puertos Industrial - Concentrador USB con Protección contra Descargas
Agregue siete puertos USB 3.0 mediante este concentrador de metal para montaje en carriles DIN o en superficie
Concentrador Ladrón USB 3.0 de 7 Puertos - Hub de Sobremesa
Permite agregar 7 puertos USB 3.0 externos a un ordenador mediante una conexión USB
Concentrador Industrial USB 3.0 SuperSpeed de 4 Puertos - Hub de Montaje
Incorpore cuatro puertos USB 3.0 SuperSpeed externos desde una única conexión USB
Concentrador Industrial USB 3.0 de 10 Puertos - Con protección de descargas
Agregue diez puertos USB 3.0 (5Gbps) mediante este concentrador de metal para montaje en carriles DIN o en superficie
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) - Ladrón con Carcasa de Metal
Permite agregar 4 puertos USB 3.0 de concentrador, más 3 puertos USB de carga dedicada (7 en total) a través de una conexión USB 3.0 anfitrión
Ladrón Hub USB 3.0 de 4 Puertos - Concentrador de 3 Puertos USB-A y 1 Puerto USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación
Agregue cuatro puertos USB 3.0 (5Gbps) a su ordenador portátil, incluyendo tres puertos USB Type-A de carga y sincronización, así como un puerto USB Type-C
Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A
Agregue 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 externos a un ordenador a través de una única conexión USB 3.0
Concentrador USB 3.0 de 10 Puertos - Ladrón con Puertos de Carga y Sincronización - Hub con 2 Puertos de 1,5A
Agregue a su ordenador diez puertos USB 3.0, incluyendo dos puertos de carga descendentes
Panel Multipuertos Hub Concentrador USB 3.0 SuperSpeed para Bahía Frontal de 3,5 o 5,25 Pulgadas
Agregue un concentrador USB 3.0 SuperSpeed de 4 puertos en la abertura de una bahía frontal de 3,5" de un ordenador
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - Ladrón con Puertos de Carga y Sincronización - Hub con 1 Puerto de 2,4A
Agregue cuatro puertos USB 3.0 a su ordenador, además de carga rápida de su dispositivo móvil
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos - Ladrón con Puertos de Carga y Sincronización - Hub con 2 Puertos de 2,4A
Agregue siete puertos USB 3.0 a su ordenador y dos puertos USB de carga rápida
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - Mini Ladrón USB con Adaptador de Alimentación
Agregue 4 puertos USB 3.0 externos y capacidad de carga de su teléfono móvil a su ordenador portátil, gracias a este concentrador portátil
Estación Base Hub de Carga Autónomo USB de 7 Puertos - 5 Puertos de 1A - 2 Puertos de 2A
Configuración de una estación de carga con 7 puertos USB para tabletas, smartphones y otros dispositivos móviles
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- UUSBHAUB3_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.