StarTech.com

Cable Micro USB Amarillo de 1m

Carga y sincronización de un smartphone o una tableta equipado con Micro USB

ID del Producto: USBAUB1MYL

  • Elegante diseño de color amarillo
  • Conector Micro USB de diseño delgado ("Slim")
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps
5,99 € EUR sin IVA
7,25 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Observaciones / Requisitos
Nota El conector Micro USB tiene un ancho de 10 mm y una altura de 6 mm (véase la ilustración siguiente)
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Amarillo
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 25 g [0.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 13 mm [0.5 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 30 g [1.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable (amarillo) Micro USB para carga y sincronización de móviles (1 metro) - A a Micro B

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Micro USB Rosado de 1m
USBAUB1MPK
Cable Micro USB Rosado de 1m

Carga y sincronización de un smartphone o una tableta equipado con Micro USB

5,99 € sin IVA
7,25 € con IVA
Cable Micro USB Azul de 1m
USBAUB1MBL
Cable Micro USB Azul de 1m

Carga y sincronización de un smartphone o una tableta equipado con Micro USB

5,99 € sin IVA
7,25 € con IVA
Cable Micro USB Verde de 1m
USBAUB1MGN
Cable Micro USB Verde de 1m

Carga y sincronización de un smartphone o una tableta equipado con Micro USB

5,99 € sin IVA
7,25 € con IVA
Cable Micro USB de 1m
USBAUB1MBK
Cable Micro USB de 1m

Carga y sincronización de un smartphone o una tableta equipado con Micro USB

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA