StarTech.com

Cable de 0,5m Micro USB Acodado a la Derecha para Carga y Sincronización de Smartphones o Tablets

Cargue los más recientes modelos de smartphones y tablets de forma eficaz, con hasta 2,4 amperios de alimentación

ID del Producto: USBAUB50CMRA

  • Obtenga toda la carga de alimentación necesaria para sus dispositivos móviles Micro-USB
  • Conecte sus dispositivos incluso en espacios estrechos o de difícil acceso
  • El diseño delgado del cable permite su portabilidad dentro de cualquier bolsa
4,99 € EUR sin IVA
6,04 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 24/30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable 0.5 m [1.6 ft]
Longitud del Producto 0.5 m [1.6 ft]
Peso del Producto 18 g [0.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 5 mm [0.2 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 24 g [0.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro-USB

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización
USBAUB1MRA
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización

Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 0,25 mm²

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización
USBAUB2MRA
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización

Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 0,25 mm²

5,99 € sin IVA
7,25 € con IVA