StarTech.com

Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha

Cargue y sincronice su dispositivo Micro-USB desde un puerto USB de difícil acceso

ID del Producto: USB2AUB2RA1M

  • Conecte con su dispositivo y su ordenador o cargador incluso en espacios estrechos o de difícil acceso
  • Sitúe sus dispositivos USB 2.0 donde sea necesario en su espacio de trabajo
  • Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com
4,99 € EUR sin IVA
6,04 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Acodado a la Derecha
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 31 g [1.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 31 g [1.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB 2.0 en ángulo derecho de 1m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha
USB2AUB2RA2M
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha

Cargue y sincronice su dispositivo Micro-USB desde un puerto USB de difícil acceso

6,99 € sin IVA
8,46 € con IVA