StarTech.com

Cable Adaptador 0,5m USB A Macho a Micro USB B Macho Delgado para Teléfono Móvil y Tablets

Carga y sincronización de un smartphone o una tableta equipado con Micro USB, sin estorbo de cables

ID del Producto: USBAUB50CMBK

  • Conector Micro USB de diseño delgado ("Slim")
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps
3,99 € EUR sin IVA
4,83 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Observaciones / Requisitos
Nota El conector Micro USB tiene un ancho de 10 mm y una altura de 6 mm (véase la ilustración siguiente)
Características Físicas
Altura del Producto 5.000
Ancho del Producto 5.000
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 0.5 m [1.6 ft]
Longitud del Producto 0.5 m [1.6 ft]
Peso del Producto 20 g [0.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 15 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.2 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 21 g [0.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB para carga y sincronización de móvil (50 cm) - A a Micro B

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Corto Micro USB de 15cm
USBAUB15CMBK
Cable Corto Micro USB de 15cm

Carga y sincronización de un smartphone o una tableta equipado con Micro USB, sin estorbo de cables

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
Cable Micro USB de 1m
USBAUB1MBK
Cable Micro USB de 1m

Carga y sincronización de un smartphone o una tableta equipado con Micro USB

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Cable Micro USB de 2m
USBAUB2MBK
Cable Micro USB de 2m

Carga y sincronización de un smartphone o una tableta equipado con Micro USB a distancia larga

5,99 € sin IVA
7,25 € con IVA
Cable Largo de Carga y Sincronización Micro USB de 3m - M/M - 24AWG
USBAUB3MBK
Cable Largo de Carga y Sincronización Micro USB de 3m - M/M - 24AWG

Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 0,25 mm²

6,99 € sin IVA
8,46 € con IVA