StarTech.com

Cable Adaptador 1m USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba

Carga o sincronización de dispositivos Mini USB, sin que el cable estorbe

ID del Producto: USBAMB1MU

  • 1 conector USB 'A' macho
  • 1 conector USB Mini-B (macho, en ángulo superior)
  • Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
2,99 € EUR sin IVA
3,62 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Mini B (5 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Ángulo recto a superior
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 25 g [0.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 30 g [1.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Mini USB (de 1 m) - A a Mini B en ángulo superior

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador 2m USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo
USBAMB2MD
Cable Adaptador 2m USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo

Carga o sincronización de dispositivos Mini USB a distancias más largas, sin que el cable estorbe

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA