StarTech.com

Cable USB de 15cm para Cámara - 1x USB A Macho - 1x Mini USB B Macho - Adaptador Gris

Optimice la transferencia de ficheros de su reproductor MP3, PDA o cámara grabadora digital equipada con Mini-USB

ID del Producto: USB2HABM6IN

  • Posibilita la descarga de mayor cantidad de imágenes y ficheros MP3 con velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbits / seg
  • Apto para una gran variedad de cámaras digitales, videocámaras y dispositivos portátiles
2,99 € EUR sin IVA
3,62 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Mini B (5 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Gris
Longitud del Cable 152.4 mm [6 in]
Longitud del Producto 152.4 mm [6 in]
Peso del Producto 12 g [0.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8 mm [0.3 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 14 g [0.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Mini USB 2.0 de 6 pulgadas – A a Mini B

Certificaciones

Productos Relacionados

Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM1
Cable Mini USB 2.0 1 pie - A a Mini B - M/M

Cable mini USB corto, compacto y económico - ideal para cargar y sincronizar su Blackberry, teléfonos móviles y cámaras.

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3
Cable de 91cm USB en Y para Discos Duros Externos - 2x USB A Macho a 1x USB Mini B Macho

Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su ordenador

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
Cable de 1,8m USB 2.0 en Y para Discos Duros Externos - Cable Mini B a 2x USB A

Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su ordenador

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA

Accesorios