StarTech.com

Cable de 91cm USB en Y para Discos Duros Externos - 2x USB A Macho a 1x USB Mini B Macho

Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su ordenador

ID del Producto: USB2HABMY3

  • 2 conectores USB-A macho
  • 1 conector USB Mini-B (macho)
  • Soporte para tasas de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Mbps
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
3,99 € EUR sin IVA
4,83 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Mini B (5 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 0.9 m [3 ft]
Peso del Producto 44 g [1.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 15 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 49 g [1.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB Y de 91 cm

Certificaciones

Productos Relacionados

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
Cable de 1,8m USB 2.0 en Y para Discos Duros Externos - Cable Mini B a 2x USB A

Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su ordenador

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM1
Cable Mini USB 2.0 1 pie - A a Mini B - M/M

Cable mini USB corto, compacto y económico - ideal para cargar y sincronizar su Blackberry, teléfonos móviles y cámaras.

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
Cable 30cm Micro USB B Macho a USB Macho
UUSBHAUB1
Cable 30cm Micro USB B Macho a USB Macho

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su ordenador de sobremesa o portátil

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
Cable Micro USB de 1,8m - A a Micro B Acodado a la Derecha

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe

6,99 € sin IVA
8,46 € con IVA
Adaptador Mini USB a Micro USB - 1x MicroUSB-B Macho - 1x MiniUSB-B Hembra
UUSBMUSBMF
Adaptador Mini USB a Micro USB - 1x MicroUSB-B Macho - 1x MiniUSB-B Hembra

Permite la utilización de cables Mini USB con dispositivos Micro USB

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA

Accesorios