StarTech.com

Cable Interno de 18 pulgadas al USB IDC de 5 pines del Cabezal de la Placa Base – H/H

Conecte un concentrador o lector de tarjeta USB frontal directamente al cabezal de la placa base

ID del Producto: USBINT5PIN

  • Utiliza la disposición de pines y colores de identificación del estándar USB 2.0
  • 18 pulgadas de largo
1,99 € EUR sin IVA
2,41 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Conductores 5
Conector(es)
Conector A 1 - IDC (5 pines, cabezal de placa madre) Hembra
Conector B 1 - IDC (5 pines, cabezal de placa madre) Hembra
Características Físicas
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 0.5 m [1.5 ft]
Longitud del Producto 0.5 m [1.5 ft]
Peso del Producto 14 g [0.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 6 mm [0.2 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 25.5 cm [10 in]
Peso (de la Caja) del Envío 19 g [0.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Interno de 18 pulgadas al USB IDC de 5 pines del Cabezal de la Placa Base – H/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 15cm Adaptador Extensor USB 2.0 a  IDC 4 pines - Conector a Placa Base - Hembra a Hembra
USBMBADAPT
Cable de 15cm Adaptador Extensor USB 2.0 a IDC 4 pines - Conector a Placa Base - Hembra a Hembra

Conecte dispositivos USB internos directamente a la conexión del cabezal de la placa base

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
Adaptador Header USB de 2 Puertos para Placa Base
USBMBADAPT2
Adaptador Header USB de 2 Puertos para Placa Base

Conecte dos dispositivos internos USB directamente con el cabezal de la placa base

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA
Cable de 30cm USB 2.0 para Montaje en Panel Conexión a Placa Base - Hembra USB A
USBPNLAFHD1
Cable de 30cm USB 2.0 para Montaje en Panel Conexión a Placa Base - Hembra USB A

Conecte un puerto USB montado en panel al cabezal de una placa madre

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable Extensor 60cm IDC 5 pines  Conexión a Placa Base Madre - USB 0,6m - Hembra a Hembra
USBINT5PIN24
Cable Extensor 60cm IDC 5 pines Conexión a Placa Base Madre - USB 0,6m - Hembra a Hembra

Conecte un concentrador USB o un lector de tarjeta para panel frontal directamente a un conector de la placa base

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA