StarTech.com

Cable de 91cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho USB B a Hembra USB A - Negro

Montaje interno de un dispositivo USB y conexión del mismo a través de una conexión USB-A de montaje en panel

ID del Producto: USBPNLAFBM3

  • 1 conector USB-B (macho)
  • 1 puerto USB-A hembra de montaje en panel
  • 91 cm de longitud de cable
5,99 € EUR sin IVA
7,25 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Conector B 1 - USB B (4 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto 0.9 m [3 ft]
Peso del Producto 40 g [1.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 46 g [1.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB de montaje en panel (91 cm) A a B - H/M

Certificaciones