Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable USB de Montaje en Panel USB B a USB B de 30cm - Hembra a Macho

ID del Producto: USBPNLBFBM1

Solución personalizada para dispositivos USB; permite instalar la conexión USB en un panel seguro y de fácil acceso.

Características
  • Capuchón protector moldeado de tamaño estándar para facilitar el atornillado

  • Compatible con las especificaciones USB 2.0

  • Blindado para evitar interferencias EMI / RFI

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES LIFES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
4,99 € EUR sin IVA
5,99 € con IVA

ID: USBPNLBFBM1

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El cable para panel USB B a USB, USBPNLBFBM1 dispone de un conector USB tipo B macho en un extremo y un conector moldeado de montaje en panel USB B (hembra) en el otro ofreciendo una solución personalizada para gabinetes de PC (por ejemplo, discos duros montados internamente). El cable USB de montaje en panel (B-B) cuenta con el respaldo de la Garantía de Por Vida de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
  • Proporciona un puerto de montaje USB B hembra para gabinetes personalizados
  • Fácil de usar y de instalar
  • Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)
Conector A USB B (4 pines) Macho
Conector B USB B (4 pines) Hembra
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 0.3 m [1 ft]
Longitud del Producto 0.3 m [1 ft]
Peso del Producto 35 g [1.2 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja Cable USB de Montaje en Panel B a B de 1 pie - H/M
Certificaciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.