Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable de 91cm USB 2.0 para Montaje en Panel conexión a Placa Base IDC 5 Pines - Hembra USB A
Conexión de un puerto USB-A de montaje en panel con el cabezal de la placa madre
ID del Producto: USBPNLAFHD3
- 1 conector USB-A Hembra
- 1 puerto USB-A hembra de montaje en panel
- 91 cm de longitud de cable
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
El cable USB de montaje en panel (91 cm), modelo USBPNLAFHD3, permite agregar un puerto USB 2.0 seguro y de fácil acceso a un PC, lo cual constituye una solución práctica para conectar unidades de memoria USB de arranque o la autenticación de FOB, etc. a la conexión USB de la placa madre.
El adaptador incluye un conector de cabezal USB y un puerto USB-A hembra de montaje en panel, con una posibilidad de extensión de 91 cm, lo cual permite situar el cable donde sea necesario dentro de la caja del sistema.
El adaptador USBPNLAFHD3 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada.
La ventaja de StarTech.com
- Permite personalizar las soluciones gracias al montaje de un puerto USB-A en un PC
- Configuración de un sistema como sea necesario, extensión de la conexión con la placa madre USB hasta 91 cm
- Fiabilidad garantizada
Aplicaciones
Permite agregar un puerto USB-A hembra a la parte trasera de un PC
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V932902 | |
Esprinet | USBPNLAFHD3 | |
UPC Code | 065030852081 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Revestimiento del Conector | Níquel | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra | |
Conector B | 1 - IDC (5 pines, cabezal de placa madre) Hembra | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | 30% a 50% RH (humedad relativa) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 10 mm [0.4 in] | |
Ancho del Producto | 38 mm [1.5 in] | |
Calibre del Conductor | 24/28 AWG | |
Color | Negro | |
Estilo de Conector | Recto | |
Longitud del Cable | 0.9 m [3 ft] | |
Longitud del Producto | 0.9 m [3 ft] | |
Peso del Producto | 34 g [1.2 oz] | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 40 g [1.4 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable USB de montaje en panel (91 cm) – Cable USB A a cabezal de la placa madre H/H |
Productos Relacionados
Cable de 30cm USB 2.0 para Montaje en Panel Conexión a Placa Base - Hembra USB A
Conecte un puerto USB montado en panel al cabezal de una placa madre
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Manual:
-
Panel_Mount_USB_A.pdf
English
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- USBPNLAFHD3_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.