StarTech.com

Cable de 30cm USB 2.0 para Montaje en Panel Conexión a Placa Base - Hembra USB A

Conecte un puerto USB montado en panel al cabezal de una placa madre

ID del Producto: USBPNLAFHD1

4,99 € EUR sin IVA
6,04 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)
Conector A USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Conector B IDC (5 pines, cabezal de placa madre) Hembra
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 0.3 m [1 ft]
Longitud del Producto 0.3 m [1 ft]
Peso del Producto 19 g [0.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 12 mm [0.5 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 24 g [0.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja Cable USB para Montaje en Panel de 1 pie – Cable USB A al Cabezal de la Placa Base H/H

Certificaciones