StarTech.com

Cable USB de 60cm para Montaje en Panel - USB A Macho a USB A Hembra

Permite la conexión externa USB de montaje en panel con un PC o una placa frontal

ID del Producto: USBPNLAFAM2

  • 1 conector USB-A macho
  • 1 puerto USB-A hembra de montaje en panel
  • 60 cm de longitud de cable
5,99 € EUR sin IVA
7,25 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25ºC
Temperatura de Almacenamiento -20 to 70°C
Temperatura Operativa 0 to 50°C
Características Físicas
Altura del Producto 1.2 cm [0.5 in]
Ancho del Producto 39 mm [1.5 in]
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 0.6 m [2 ft]
Longitud del Producto 0.6 m [2 ft]
Peso del Producto 38 g [1.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 14 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 44 g [1.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB de montaje en panel (60 cm) A a A - H/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Alargador de 30cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro
USBPNLAFAM1
Cable Alargador de 30cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro

Adicione una conexión USB de montaje en panel externo a un PC o a un panel

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable de 91cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro
USBPNLAFAM3
Cable de 91cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro

Permite la conexión externa USB de montaje en panel con un PC o una placa frontal

5,99 € sin IVA
7,25 € con IVA