StarTech.com

Cable USB 3.0 SuperSpeed Negro de 3 metros - A Macho a B Macho

Conexión de dispositivos USB 3.0 a distancias más largas

ID del Producto: USB3SAB3MBK

  • Diseñado y fabricado de acuerdo a las especificaciones SuperSpeed USB 3.0
  • Ofrece un cable de 3 m
  • Conectores moldeados con reducción de tensión
  • Velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
10,99 € EUR sin IVA
13,30 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado Par trenzado con blindaje global
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Macho
Características Físicas
Altura del Producto 1.2 cm [0.5 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3 m [9.8 ft]
Longitud del Producto 3 m [9.8 ft]
Peso del Producto 128 g [4.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 12 mm [0.5 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 133 g [4.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable (negro) SuperSpeed USB 3.0 (3 metros) A a B - M/M

Certificaciones