StarTech.com

Cable Extensor Alargador USB 3.0 SuperSpeed Activo de 3m - USB A Macho a Hembra - Negro

Extienda la distancia de conexión de un dispositivo USB 3.0 en hasta 3 metros

ID del Producto: USB3AAEXT3M

  • Totalmente blindado para evitar errores de conexión
  • Plug and Play, no requiere controlador
  • Alimentado por USB
Ver otros
  • También incluye una fuente de alimentación externa Universal
  • Indicador LED Azul x1 para monitorear el estado de conexión del Cable de Extensión y el puerto USB
  • Compatible con Windows® 8/7/Vista/XP para PC o sistemas Mac
82,99 € EUR sin IVA
100,42 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Macho
Conector B 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Conecte hasta 4 dispositivos USB3AAEXT3M en cascada para una mayor extensión
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2A
Consumo de Energía 10
Corriente de Entrada 0.35 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe H
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Color Negro
Longitud del Cable 3 m [9.8 ft]
Longitud del Producto 3 m [9.8 ft]
Peso del Producto 230 g [8.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 52 mm [2 in]
Ancho de la Caja 14.8 cm [5.8 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 23.5 cm [9.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 kg [0.7 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión Activo USB 3.0 3m - M/H
1 - Adaptador de Alimentación Universal
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Extensor Alargador USB 3.0 SuperSpeed Activo de 5m - USB A Macho a Hembra - Negro
USB3AAEXT5M
Cable Extensor Alargador USB 3.0 SuperSpeed Activo de 5m - USB A Macho a Hembra - Negro

Extienda la distancia de conexión de un ordenador a un dispositivo USB 3.0 en hasta 5 metros

89,99 € sin IVA
108,89 € con IVA
Cable Extensor Alargador USB 3.0 SuperSpeed Activo de 10m - USB A Macho a Hembra - Negro
USB3AAEXT10M
Cable Extensor Alargador USB 3.0 SuperSpeed Activo de 10m - USB A Macho a Hembra - Negro

Extienda la distancia de conexión de un ordenador a un dispositivo USB 3.0 en hasta 10 metros

127,99 € sin IVA
154,87 € con IVA

Accesorios