StarTech.com

Cable 1,8m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Negro

Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en hasta 1,8 m adicionales

ID del Producto: USB3SEXT6BK

  • 1x conector USB ‘A’ macho
  • 1x Conector USB ‘A’ Hembra
  • Diseñado y fabricado de acuerdo a las especificaciones SuperSpeed USB 3.0
Ver otros
  • Fabricación de par trenzado blindado (STP) de alta calidad
  • Velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
  • Retrocompatible con USB 2.0
9,99 € EUR sin IVA
12,09 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Par trenzado con blindaje global
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Macho
Conector B 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 1.1 cm [0.4 in]
Ancho del Producto 18 mm [0.7 in]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 76 g [2.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 17 mm [0.7 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 86 g [3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión USB 3.0 SuperSpeed Negro 1,8 m A a A - M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1,8m de Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul
USB3SEXTAA6
Cable 1,8m de Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul

Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en 1,8 m adicionales

9,99 € sin IVA
12,09 € con IVA