StarTech.com

Cable Activo USB 3.0 SuperSpeed de 5 metros - A Macho a B Macho

Conecte dispositivos USB 3.0 a hasta 5m de distancia sin pérdida de señal

ID del Producto: USB3SAB5M

  • Diseñado para sobrepasar la longitud de los cables USB 3.0 estándar, la señal se reajusta automáticamente para alcanzar una distancia de hasta 5 metros
  • Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com
99,99 € EUR sin IVA
120,99 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL210
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Macho
Conector B 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 5 m [16.4 ft]
Longitud del Producto 5 m [16.4 ft]
Peso del Producto 257 g [9.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 32 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 22.4 cm [8.8 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 21.5 cm [8.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 355 g [12.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable activo USB 3.0 A a B de 5m - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Activo USB 3.0 SuperSpeed de 10 metros - A Macho a B Macho
USB3SAB10M
Cable Activo USB 3.0 SuperSpeed de 10 metros - A Macho a B Macho

Conecte dispositivos USB 3.0 a hasta 10m de distancia sin pérdida de señal

141,99 € sin IVA
171,81 € con IVA
Cable Extensor Alargador USB 3.0 SuperSpeed Activo de 5m - USB A Macho a Hembra - Negro
USB3AAEXT5M
Cable Extensor Alargador USB 3.0 SuperSpeed Activo de 5m - USB A Macho a Hembra - Negro

Extienda la distancia de conexión de un ordenador a un dispositivo USB 3.0 en hasta 5 metros

89,99 € sin IVA
108,89 € con IVA