StarTech.com

Cable micro USB 3.0 delgado de 1m

Sitúe sus dispositivos Micro USB 3.0 cerca de su ordenador de sobremesa o portátil, gracias a un cable más flexible y delgado

ID del Producto: USB3AUB1MS

  • Cable de diseño delgado: diámetro exterior de 4,8 mm
  • Moldeado rediseñado y delgado del conector Micro USB 3.0
  • Soporte para tasas de transferencia de datos USB 3.0 de hasta 5 Gbps
Ver otros
  • El cable y los conectores se ajustan a las especificaciones de USB 3.0 SuperSpeed
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
11,99 € EUR sin IVA
14,51 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Conector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 26/32 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 0.1 g [0 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 50 mm [2 in]
Ancho de la Caja 12.3 cm [4.8 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 65 g [2.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable delgado SuperSpeed USB 3.0 A a Micro B (1 m) - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable micro USB 3.0 delgado de 15cm
USB3AUB15CMS
Cable micro USB 3.0 delgado de 15cm

Gracias a su diseño flexible y delgado se evita el desorden de cables y es posible situar los dispositivos Micro USB 3.0 cerca del PC de sobremesa o portátil

7,99 € sin IVA
9,67 € con IVA
Cable micro USB 3.0 delgado de 15cm
USB3AUB15CMS
Cable micro USB 3.0 delgado de 15cm

Gracias a su diseño flexible y delgado se evita el desorden de cables y es posible situar los dispositivos Micro USB 3.0 cerca del PC de sobremesa o portátil

7,99 € sin IVA
9,67 € con IVA
Cable micro USB 3.0 delgado de 0,5m
USB3AUB50CMS
Cable micro USB 3.0 delgado de 0,5m

Se evita el desorden de cables y es posible situar los dispositivos USB 3.0 Micro cerca del PC de sobremesa o portátil, gracias un cable delgado y flexible

9,99 € sin IVA
12,09 € con IVA
Cable micro USB 3.0 delgado de 2m
USB3AUB2MS
Cable micro USB 3.0 delgado de 2m

Sitúe sus dispositivos Micro USB 3.0 cerca de su ordenador de sobremesa o portátil, gracias a un cable más flexible y delgado

13,99 € sin IVA
16,93 € con IVA
Cable de 3m USB 3.0 Delgado - A Macho a Micro B Macho
USB3AUB3MS
Cable de 3m USB 3.0 Delgado - A Macho a Micro B Macho

Coloque sus dispositivos USB 3.0 Micro cerca del PC de sobremesa o portátil, gracias al flexible y delgado cable

17,99 € sin IVA
21,77 € con IVA