Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable delgado de 1m Micro USB 3.0 acodado a la izquierda a USB A

ID del Producto: USB3AU1MLS

Coloque sus dispositivos Micro USB 3.0 con menos estorbo de cables, según la configuración necesaria, gracias a este cable delgado y más flexible

Características
  • Sitúe sus dispositivos USB 3.0 donde sea necesario en su espacio de trabajo

  • Conecte sus dispositivos incluso en espacios estrechos o de difícil acceso

  • Cargue y sincronice sus dispositivos móviles sin tener que extraerlos de su estuche protector

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES AMAZES TPOES
INGES ESPES
Disponible en
11,99 € EUR sin IVA
14,39 € con IVA

ID: USB3AU1MLS

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Este cable delgado y resistente USB 3.1 Gen 1 (5Gbps), mejor conocido como cable USB 3.0, le permite situar sus dispositivos Micro-USB en su escritorio, sin estorbo del cable. Es más delgado y más flexible que los cables estándar, e incluye un conector Micro-USB en ángulo izquierdo que evita torceduras dañinas en el puerto de conexión.

Coloque sus dispositivos USB 3.0 donde quiera

Ahora es posible organizar su escritorio de la manera más conveniente en su caso, sin tener que preocuparse de torceduras o tensiones del cable a la hora de conectarlo. Este duradero y liviano cable tiene aproximadamente la mitad del grosor de un cable USB 3.0 estándar, lo cual ofrece la flexibilidad y libertad de situar sus dispositivos donde sea necesario, sin estorbo del cable.

Este versátil cable incluye un conector en ángulo izquierdo, lo cual ofrece un ajuste más natural en el punto de conexión del dispositivo, además de evitar tensiones y daños innecesarios en el puerto.

Cargue y sincronice sus dispositivos móviles USB 3.0

Reemplace el cable que viene incluido de serie en su dispositivo Micro USB o utilícelo como cable extra al viajar.

Además de ser ideal para la conexión con sus dispositivos del escritorio, este cable es la solución perfecta para la carga y sincronización de sus teléfonos móviles y tablets equipados con USB 3.0 Micro-B.

Conecte sus dispositivos móviles fácilmente

El cable tiene un resistente conector con diseño de moldeado delgado, a fin de posibilitar la conexión con su teléfono móvil o tablet sin tener que extraerlos de su estuche protector. Además, el conector Micro-USB en ángulo izquierdo del cable le permite enviar mensajes de texto, trabajar o utilizar videojuegos mientras se carga el dispositivo, sin estorbo del cable.

El cable USB3AU1MLS de 1 metro está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada.

Aplicaciones
  • Conecte dispositivos Micro-USB 3.0 (discos duros portátiles, lectores de tarjeta, dispositivos de captura de vídeo, cajas de disco duro, etc.) a un ordenador de sobremesa o portátil equipado con USB 3.0
  • Cargue y sincronice dispositivos digitales móviles equipados con USB 3.0 Micro B
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Conector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 6 mm [0.2 in]
Ancho del Producto 20 mm [0.8 in]
Calibre del Conductor 26/32 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Izquierda
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 30 g [1.1 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 36 g [1.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB 3.0 slim en ángulo izquierdo de 1m
Certificaciones
Cable delgado de 1m Micro USB 3.0 acodado a la derecha a USB A
USB3AU1MRS

Cable delgado de 1m Micro USB 3.0 acodado a la derecha a USB A

Coloque sus dispositivos Micro USB 3.0 con menos estorbo de cables, según la configuración necesaria, gracias a este cable delgado y más flexible

11,99 € sin IVA
14,39 € con IVA

Cable micro USB 3.0 delgado de 1m
USB3AUB1MS

Cable micro USB 3.0 delgado de 1m

Sitúe sus dispositivos Micro USB 3.0 cerca de su ordenador de sobremesa o portátil, gracias a un cable más flexible y delgado

11,99 € sin IVA
14,39 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.