StarTech.com

Cable de 1,8m de Alimentación para Ordenador Portátil - Cable Británico BS-1363 a C5 Hoja de Trébol

Amplíe en 1,8m la distancia de conexión entre su ordenador portátil y un tomacorriente

ID del Producto: PXTNB3SUK6

  • Diseño portátil y liviano
7,99 € EUR sin IVA
9,67 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Conductores 3
Conector(es)
Conector A 1 - BS 1363 Power (UK) Conector
Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C5
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 2.5 A
Tensión de Entrada 250 AC
Características Físicas
Altura del Producto 0 cm [0 in]
Ancho del Producto 0 mm [0 in]
Calibre del Conductor 0.75mm2
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 218 g [7.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 28 cm [11 in]
Ancho de la Caja 39 mm [1.5 in]
Longitud de la Caja 14.6 cm [5.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de alimentación para ordenador portátil de 1,8m - 3 ranuras, para Reino Unido

Certificaciones