StarTech.com

Cable Estándar de 2m de Alimentación para Laptop – EU a C7

Una solución móvil para conectar su laptop

ID del Producto: PXT101NBEU

  • Diseño portátil y liviano
4,99 € EUR sin IVA
6,04 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación CEE 7/16 (conector para Europa) Conector
Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C7 (No Polarizado)
Características Físicas
Altura del Producto 2.4 cm [0.9 in]
Ancho del Producto 77 mm [3 in]
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 50 g [1.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 22 cm [8.7 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 13 mm [0.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Alimentación para Laptop Estándar de 2m – EU a C7

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de Alimentación Corriente de 1,8m para Ordenador PC C13 a Clavija Europea Europlug - CEE 7/16
PXT101EUR
Cable de Alimentación Corriente de 1,8m para Ordenador PC C13 a Clavija Europea Europlug - CEE 7/16

Alimentación de un PC mediante un enchufe eléctrico con conexión a tierra (Europa)

6,99 € sin IVA
8,46 € con IVA
Cable de 1,8m de Alimentación para Ordenador Portátil - Cable Británico BS-1363 a C5 Hoja de Trébol
PXTNB3SUK6
Cable de 1,8m de Alimentación para Ordenador Portátil - Cable Británico BS-1363 a C5 Hoja de Trébol

Amplíe en 1,8m la distancia de conexión entre su ordenador portátil y un tomacorriente

7,99 € sin IVA
9,67 € con IVA