StarTech.com

Cable Alargador de Extensión Estándar de 1,8m de Alimentación de Ordenador C14 a C13

Extienda las conexiones del cable de alimentación en hasta 1,8 m

ID del Producto: PXT100

  • Conexión de alimentación IEC-320-C14 (macho) a IEC-320-C13 (hembra)
  • Valor nominal para 125 V a 10 A
4,99 € EUR sin IVA
6,04 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación IEC 60320 C14
Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C13
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 10 A
Tensión de Entrada 125 AC
Características Físicas
Altura del Producto 2 cm [0.8 in]
Calibre del Conductor 18 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Longitud del Producto 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 148 g [5.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 42 mm [1.7 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 157 g [5.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Extensor de Extensión Estándar de 1,8m de Alimentación de Ordenador C14 a C13

Certificaciones