StarTech.com

Cable 3m Adaptador Splitter Divisor de Corriente para Ordenador PC C14 IEC320 a 2x C13

Alimentación de dos dispositivos (ordenador, monitor, impresora) a partir de un solo enchufe de alimentación

ID del Producto: PXT100Y

  • 1 conector IEC 320 C14
  • 2 conectores IEC 320 C13
  • Valor nominal para 240 V a 10 A
17,99 € EUR sin IVA
21,77 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Cable SJT
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación IEC 60320 C14
Conector B 2 - Alimentación IEC 60320 C13
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 10A
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Características Físicas
Calibre del Conductor 16 AWG
Longitud del Cable 3 m [10 ft]
Longitud del Producto 3 m [10 ft]
Información de la Caja
Altura de la Caja 33 cm [13 in]
Ancho de la Caja 45 mm [1.8 in]
Longitud de la Caja 24.8 cm [9.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 516 g [18.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Divisor de cable de alimentación de ordenador de 3 m IEC320 C14 a 2 IEC320 C13

Certificaciones