Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable de 1,8m C19 a C20 de servicio pesado de 2,5mm2 para alimentación de ordenadores
Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación
ID del Producto: PXTC19C20146
- Certificado para 250V a 15A
- Alambre de 2,5 mm²
- Conforme con UL, RoHS
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este cable de alimentación C19 a C20 tiene un alambre de 2,5mm², apropiado para conexiones que requieren alta potencia, ideal para entornos de servidores y conexiones con una unidad PDU (unidad de distribución de la alimentación).
Además, es posible utilizar el cable para ampliar la extensión de su cable de alimentación en hasta 1,8 metros, lo cual ofrece una distancia extra para colocar sus dispositivos según la configuración de su sala de servidores.
El cable de alimentación PXTC19C20146 está diseñado y fabricado por expertos, con materiales de alta calidad, avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
- Máxima capacidad de control de la alimentación para dispositivos más grandes
- Fiabilidad garantizada
Aplicaciones
Conecte su servidor con una unidad de alimentación PDU
Alargue la conexión entre su servidor y una unidad PDU en hasta 1,8 metros
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V933446 | |
Esprinet | PXTC19C20146 | |
UPC Code | 065030860680 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Cantidad de Conductores | 3 | |
Tipo de Cable | SJT | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - Alimentación IEC 60320 C19 | |
Conector B | 1 - Alimentación IEC 60320 C20 | |
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | UL Listed | |
Requisitos de Energía | ||
Corriente de Entrada | 15 A | |
Tensión de Entrada | 250 AC | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 14 AWG | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 1.8 m [6 ft] | |
Longitud del Producto | 1.8 m [6 ft] | |
Peso del Producto | 356 g [12.6 oz] | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 363 g [12.8 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable de 1,8m 2,5mm2 para alimentación de ordenadores - C19 a C20 |
Productos Relacionados
Cable de 1,8m C13 a C20 de servicio pesado de 2,5mm2 para alimentación de ordenadores
Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- PXTC19C20146_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.