StarTech.com

Cable de 2m de alimentación para ordenadores Schuko CEE7 a 2x C13 en Y - Cable de Alimentación Tipo Europeo

Alimente dos dispositivos al mismo tiempo, desde un único tomacorriente: solución perfecta para una configuración de doble monitor

ID del Producto: PXT101YEU2M

  • Ofrece una distancia de conexión de hasta 1 metro entre ambos dispositivos
  • Aproveche al máximo el espacio de conexiones en su regleta, protector de sobrevoltaje o tomacorriente
  • Fiabilidad garantizada avalada por la garantía de por vida de StarTech.com
10,99 € EUR sin IVA
13,30 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 3
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación CEE 7/7 (Europa) Conector
Conector B 2 - Alimentación IEC 60320 C13
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 10 A
Tensión de Entrada 250 AC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 cm [0.4 in]
Ancho del Producto 12 mm [0.5 in]
Calibre del Conductor 0.75mm2
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 300 g [10.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 14.5 cm [5.7 in]
Ancho de la Caja 21 cm [8.3 in]
Longitud de la Caja 29 cm [11.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 305 g [10.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Alimentación

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 2m de Alimentación para Ordenadores - Schuko CEE7 a IEC 320 C19 - Conector Europeo
PXTEUC192M
Cable 2m de Alimentación para Ordenadores - Schuko CEE7 a IEC 320 C19 - Conector Europeo

Alimentación de un PC mediante un enchufe eléctrico con conexión a tierra (Europa)

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Cable de 1m de Alimentación con 3 Clavijas para Ordenador Portátil - Cable Schuko CEE7 a C5 Hoja de Trébol
PXTNB3SEU1M
Cable de 1m de Alimentación con 3 Clavijas para Ordenador Portátil - Cable Schuko CEE7 a C5 Hoja de Trébol

Alimentación de un PC portátil mediante un enchufe eléctrico con conexión a tierra (Europa)

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable de Alimentación Corriente de 2m Schuko CEE7 a IEC320 C5 Hoja de Trébol Mickey Mouse para Laptop
PXTNB3SEU2M
Cable de Alimentación Corriente de 2m Schuko CEE7 a IEC320 C5 Hoja de Trébol Mickey Mouse para Laptop

Alimentación o carga del portátil mediante un enchufe eléctrico con conexión a tierra (compatibilidad con Europa)

6,99 € sin IVA
8,46 € con IVA
Cable de Alimentación Corriente de 1,8m para Ordenador PC C13 a Clavija Europea Europlug - CEE 7/16
PXT101EUR
Cable de Alimentación Corriente de 1,8m para Ordenador PC C13 a Clavija Europea Europlug - CEE 7/16

Alimentación de un PC mediante un enchufe eléctrico con conexión a tierra (Europa)

6,99 € sin IVA
8,46 € con IVA