Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable C19 a C20 de 3m para Alimentación de Ordenador

ID del Producto: PXTC19201410

Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

Características
  • Certificado para 250V a 15A

  • Alambre de 2,5 mm²

  • Conforme con UL, RoHS

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES MEDES AMAZES OFDEES TPOES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
19,99 € EUR sin IVA
23,99 € con IVA

ID: PXTC19201410

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Este cable de alimentación C19 a C20 de StarTech.com tiene un alambre de 2,5mm², apropiado para conexiones que requieren alta potencia, ideal para entornos de servidores y conexiones con una unidad PDU (unidad de distribución de la alimentación).

Además, es posible utilizar el cable para ampliar la extensión de su cable de alimentación en hasta 3 metros, lo cual ofrece una distancia extra para colocar sus dispositivos según la configuración de su sala de servidores.

Diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, este cable de alimentación PXTC19201410 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • Máxima capacidad de control de la alimentación para dispositivos más grandes
  • Fiabilidad garantizada
Aplicaciones
  • Conecte su servidor con una unidad de alimentación PDU
  • Alargue la conexión entre su servidor y una unidad PDU en hasta 3 metros
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Cable SJT
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación IEC 60320 C19
Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C20
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 15 A
Tensión de Entrada 250 AC
Características Físicas
Calibre del Conductor 14 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 3 m [10 ft]
Longitud del Producto 3 m [10 ft]
Peso del Producto 535 g [18.9 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 542 g [19.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de alimentación de ordenador de 3m, grosor de 2,5mm² - C19 a C20
Certificaciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.