StarTech.com

Cable de 2m de Alimentación para Ordenador Portátil - Cable Británico BS-1363 a C5 Hoja de Trébol

Alimentación de un PC portátil mediante un enchufe eléctrico con conexión a tierra (Reino Unido)

ID del Producto: PXTNB3SUK2M

  • Valor nominal para 250 V a 2,5 A
  • Conectores enteramente moldeados con alivio de tensión
6,99 € EUR sin IVA
8,46 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 3
Conector(es)
Conector A 1 - BS 1363 Power (UK) Conector
Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C5
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 2.5 A
Tensión de Entrada 250 AC
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 0.75mm2
Color Negro
Longitud del Cable 2 m [6.6 ft]
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 206 g [7.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 14.3 cm [5.6 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 29.4 cm [11.6 in]
Peso (de la Caja) del Envío 213 g [7.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Alimentación de 2m para Laptop con 3 Clavijas para RU - BS-1363 a C5

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1,8m de Alimentación para Ordenador Portátil - Cable Británico BS-1363 a C5 Hoja de Trébol
PXTNB3SUK6
Cable de 1,8m de Alimentación para Ordenador Portátil - Cable Británico BS-1363 a C5 Hoja de Trébol

Amplíe en 1,8m la distancia de conexión entre su ordenador portátil y un tomacorriente

7,99 € sin IVA
9,67 € con IVA
Cable de 1m de Alimentación para Ordenador Portátil - Cable Británico BS-1363 a C5 Hoja de Trébol
PXTNB3SUK1M
Cable de 1m de Alimentación para Ordenador Portátil - Cable Británico BS-1363 a C5 Hoja de Trébol

Alimentación de un PC portátil mediante un enchufe eléctrico con conexión a tierra (Reino Unido)

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA