StarTech.com

Adaptador Cable 30cm Divisor de 4 Pines LP4 a Doble SATA Cierre Seguridad Pestillo Latches

Alimente dos discos SATA desde un único conector LP4 de la fuente de alimentación

ID del Producto: PYO2LP4LSATA

  • 1x conector de alimentación LP4
  • 2X Receptáculos de Alimentación SATA con Cierre de Seguridad
  • Proporciona 30 cm de cable
3,99 € EUR sin IVA
4,83 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Conector B 2 - Alimentación SATA (15 pines) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Requisitos Ambientales
Humedad 45 a 65%
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Temperatura Operativa -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Características Físicas
Calibre del Conductor 20 AWG
Longitud del Cable 304.8 mm [12 in]
Longitud del Producto 304.8 mm [12 in]
Peso del Producto 28 g [1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 12 cm [4.7 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 15.8 cm [6.2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 32 g [1.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Cable de Alimentación Y de LP4 a 2x SATA con Cierre de Seguridad 30 cm

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4
PYO2LP4SATA
Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4

Alimente dos unidades de disco SATA con un sólo conector de fuente de alimentación LP4

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Adaptador Cable 30cm Divisor de 4 Pines LP4 a Doble SATA en Ángulo Derecho Cierre Seguridad
PYO2LP4LSATR
Adaptador Cable 30cm Divisor de 4 Pines LP4 a Doble SATA en Ángulo Derecho Cierre Seguridad

Alimente dos discos SATA desde un único conector LP4 de la fuente de alimentación

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable Adaptador de 15cm de Alimentación LP4 4 Pines a SATA 15 Pines
SATAPOWADAP
Cable Adaptador de 15cm de Alimentación LP4 4 Pines a SATA 15 Pines

Alimente un disco duro SATA por medio de una conexión de fuente de poder convencional LP4

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA