StarTech.com

Adaptador Cable 30cm Divisor Molex 4 Pines LP4 a Doble SATA Cierre Seguridad Pestillo Latches

Alimente dos discos SATA desde un único conector LP4 de la fuente de alimentación

ID del Producto: PYO2LP4LSATA

  • 1x conector de alimentación Molex (LP4)
  • 2X Receptáculos de Alimentación SATA con Cierre de Seguridad
  • Proporciona 30 cm de cable
3,99 € EUR sin IVA
4,83 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

Este cable divisor de alimentación Molex LP4 a Doble SATA con Cierre de Seguridad, PYO2LP4LSATA dispone de dos conectores de alimentación Serial ATA hembra y de un conector LP4 macho – una solución confiable que permite alimentar dos unidades SATA mediante una única conexión LP4 a la fuente de alimentación del ordenador.

Este adaptador de cable en Y LP4 a SATA de gran durabilidad tiene una longitud de 30cm, por lo que ofrece una longitud de cable suficiente para ubicar unidades de disco duro en la caja según se requiera, a la vez que ayuda a ahorrar tiempo y dinero ya que no es necesario actualizar la fuente de alimentación por cuestiones de compatibilidad con discos Serial ATA.

Diseñado por expertos y fabricado con materiales de primerísima calidad, el Cable de Alimentación Divisor Molex de 4 Pines a SATA cuenta con el respaldo de la Garantía de por Vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Una solución eficaz y económica para alimentar dos unidades SATA desde una única conexión LP4 en la fuente de alimentación del ordenador, ya que evita el gasto de tener que actualizar una fuente de alimentación por cuestiones de compatibilidad con los discos duros SATA
  • Proporciona conectores SATA con cierre de seguridad que reducen el riesgo de desconexiones accidentales
  • Garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Permite conectar dos discos duros Serial ATA a una conexión Molex LP4 estándar en la fuente de alimentación

Compatible con Discos Duros Serial ATA, unidades de CD-RW, unidades de DVD-ROM y otros dispositivos

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Conector B 2 - Alimentación SATA (15 pines) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Requisitos Ambientales
Humedad 45 a 65%
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Temperatura Operativa -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Características Físicas
Calibre del Conductor 20 AWG
Longitud del Cable 304.8 mm [12 in]
Longitud del Producto 304.8 mm [12 in]
Peso del Producto 28 g [1 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 32 g [1.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Cable de Alimentación Y de LP4 a 2x SATA con Cierre de Seguridad 30 cm

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4
PYO2LP4SATA
Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4

Alimente dos unidades de disco SATA con un sólo conector de fuente de alimentación LP4

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Adaptador Cable 30cm Divisor Molex 4 Pines LP4 a Doble SATA en Ángulo Derecho Cierre Seguridad
PYO2LP4LSATR
Adaptador Cable 30cm Divisor Molex 4 Pines LP4 a Doble SATA en Ángulo Derecho Cierre Seguridad

Alimente dos discos SATA desde un único conector LP4 de la fuente de alimentación

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable Adaptador de 15cm de Alimentación MOLEX LP4 4 Pines a SATA 15 Pines
SATAPOWADAP
Cable Adaptador de 15cm de Alimentación MOLEX LP4 4 Pines a SATA 15 Pines

Alimente un disco duro SATA por medio de una conexión de fuente de poder convencional LP4

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA